Tlakový snímač s vysílačem, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
063G2113
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04
063G2113
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin B |
| + napájení | Pin A |
| Certifikace UL | Yes |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 1400.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 20000 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 1 ms |
| Elektrické připojení | Deutsch |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | DT04 |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Poznámky | PINC:PNP-NO-SPÍNAČ K NAPÁJENÍ |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 210.0 bar |
| Přetlak max. [psig] | 3000 psig |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | MEP 2650-28-7-016-0-3-1-C7AC04 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 60.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 870.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | NPT |
| Typ výrobku | MEP 2650 |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 1/4-18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Switch |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.068 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.055 Kilogram |
| Objem | 0.098 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428931212 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |