Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1350, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
063G2230
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: MBS 1350-3614-C3BD08
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MBS 1300 / MBS 1350, MBS 1300 / MBS 1350
063G2230
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 1 |
| + napájení | Pin 2 |
| + výstup | Pin 4 |
| Certifikace UL | Yes |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 4000.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 58000 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 1 ms |
| Elektrické připojení | Deutsch |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Del Sensor MBS 1350-3614-C3BD08-C-40-125 |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | DT04 |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Poznámky | PIN 3: TEPL. -40..125 C |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 1200.0 bar |
| Přetlak max. [psig] | 17000 psig |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | MBS 1350-3614-C3BD08 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | SAE J1926/2 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 400.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Totožný výrobek | 063G5230 |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | MBS 1350 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Voltage |
| Výstupní signál [V] [max.] | 6.0000 V |
| Výstupní signál [V] [min.] | 1.0000 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.07 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.069 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428991490 |