Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: MBS 1250-2416-C2BC09

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
+ výstupPin C
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]800.0 bar
Destrukční tlak [psig]12000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Množství na formát balení50 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Poznámky o tlakových přípojkáchFlare 45°
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]120.0 bar
Přetlak max. [psig]1740 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický [V] [Min]0.500 V
Raciometrický[V] [Max]4.500 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1250-2416-C2BC09
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlakové připojení - normaSAE J513:2019
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]25.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]362.59 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek063G2494
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuMBS 1250
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost66 Gram
Čistá hmotnost65 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk