Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
063G5040
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3415-C7GB04
063G5040
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin B |
| + napájení | Pin A |
| + výstup | Pin C |
| Certifikace UL | Yes |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 2500.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 36250 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 1 ms |
| Elektrické připojení | Deutsch |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 1250-3415-C7GB04 I/50 |
| Množství na formát balení | 50 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | DT04 |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Poznámky o tlakových přípojkách | A |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 750.0 bar |
| Přetlak max. [psig] | 10800 psig |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | MBS 1250-3415-C7GB04 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 250.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Totožný výrobek | 063G2040 |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBS 1250 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Voltage |
| Výstupní signál [V] [max.] | 10.0000 V |
| Výstupní signál [V] [min.] | 0.0000 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.068 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.062 Kilogram |
| Objem | 0.225 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911818 |
| Proposition 65 | No significant risk |