Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2471

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: MBS 1250-2811-C2BC09

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]1400.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníRound Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčkyMale
Formát baleníMulti pack
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1250-2811-C2BC09
Množství na formát balení48 pc
Název produktuPressure transmitter
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Přesnost +/- FS [%]0.5 %
Přetlak max. [bar]210.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 pin
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSensors
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1250-2811-C2BC09
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlakové připojení - normaSAE J513:2019
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]60.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]870.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek063G5471
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuMBS 1250
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost56 Gram
Čistá hmotnost51 Gram
Objem0.09 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255002031
Proposition 65No significant risk