Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1200-3812-C7GB04
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin B
+ napájeníPin A
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]4000.0 bar
Destrukční tlak [psig]58000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]1400.0 bar
Přetlak max. [psig]20300 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1200-3812-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]600.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8700.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 1200
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [V] [max.]5.0000 V
Výstupní signál [V] [min.]0.0000 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.065 Kilogram
Čistá hmotnost0.053 Kilogram
Objem0.098 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens