Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7250 psi

063G2176

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3711-C3GB04
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 1
+ napájeníPin 2
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]4000.0 bar
Destrukční tlak [psig]58000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3711-C3GB04
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialAu
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]2100.0 bar
Přetlak max. [psig]30000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1250-3711-C3GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]500.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]7250.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek063G5176
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 1250
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.064 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Objem0.091 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428955058
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens