Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2035

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 1250-3016-C3GC05

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 1
+ napájeníPin 2
+ výstupPin 4
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]2000.0 bar
Destrukční tlak [psig]29000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3GC05
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialAu
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]300.0 bar
Přetlak max. [psig]4300 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický [V] [Min]0.500 V
Raciometrický[V] [Max]4.500 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1250-3016-C3GC05
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaJIS B2351
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]100.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]1450.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek063G5035
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 1250
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.053 Kilogram
Objem0.081 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428909648
Proposition 65No significant risk