Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Specifikační klíč: MBS 1200-2116-C4FA06

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 3
+ výstupPin 1
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]640.0 bar
Destrukční tlak [psig]9200 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníAMP SuperSeal
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení1,5 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]48.0 bar
Přetlak max. [psig]700 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický [V] [Min]0.500 V
Raciometrický[V] [Max]4.500 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1200-2116-C4FA06
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 6149-2
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]15.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]217.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuMBS 1200
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky12 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.062 Kilogram
Objem0.098 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk