Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1200, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

063G1609

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: MBS 1200-6611-C2AC04

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 1
+ napájeníPin 3
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]800.0 bar
Destrukční tlak [psig]11600 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 1200-6611-C2AC04
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]80.0 bar
Přetlak max. [psig]1160 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1200-6611-C2AC04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaANSI/ASME B1.20.1
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]34.50 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]500.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek063G4609
Typ tlakového připojeníNPT
Typ výrobkuMBS 1200
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4-18
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.066 Kilogram
Čistá hmotnost0.065 Kilogram
Objem0.1 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423298860
Proposition 65No significant risk