Danfoss logo
MBS 4201 Pressure transmitter, Pg 9, NPT 1/4-18

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 4201, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

060G6865

Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: MBS 4201-1411-A1AC04-0
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MBS 4201 / MBS 4251, MBS 4201 / MBS 4251

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
ATEX Prodejní textEx iA IIC T4 Ga
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní a vnější
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýAno
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T5..T4
Max. tlak přetížení [Psi]218 psi
Množství na formát balení14 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]15.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčMBS 4201-1411-A1AC04-0
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaANSI/ASME B1.20.1
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]2.50 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]36.25 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníNPT
Typ výrobkuMBS 4201
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4-18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.244 Kilogram
Čistá hmotnost0.186 Kilogram
Objem0.411 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424535841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm