Pressure transmitter, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi
060G7759
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: Flange, Pressure connection size: Port Ø2.5, Specification key: MBS 3350-1811-A0CD28-4
060G7759
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - napájení | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Male |
| Formát balení | Multi pack |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | No |
| Material Description | Sensor MBS 3350-1811-A0CD28-4 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 522 psi |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Pressure transmitter |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Oddělovací membrána | No |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | Block adapter with flange |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 1.00 % |
| Přetlak max. [bar] | 36.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 pin |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Sensors |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 212 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | MBS 3350-1811-A0CD28-4 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 100 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Female |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 87.02 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | Flange |
| Typ výrobku | MBS 3350 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 3.60 |
| Úroveň vysokého upínání | 22.40 |
| velikost tlakové přípojky | Port Ø2.5 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.352 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.293 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255027966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |