Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable screened, Flange

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3350, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G6435

Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: Příruba, Specifikační klíč: MBS 3350-1811-DDCD28-3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýModrá
+ napájeníČerná
Certifikace ULYes
Délka kabelu [m]0.550 m
Délka kabelu [palce]21.65 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 3350-1811-DDCD28-0
Max. tlak přetížení [Psi]522 psi
Množství na formát balení8 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
PoznámkySTÍNĚNÍ: PŘIPOJENO KE KRYTCE
Poznámky o tlakových přípojkáchAdaptér bloku s přírubou
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]36.0 bar
Připomínky k elektrickým konektorůmStíněno při expedici
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčMBS 3350-1811-DDCD28-3
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]6.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]87.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníPříruba
Typ výrobkuMBS 3350
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojkyPort Ø2.5
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.4 Kilogram
Čistá hmotnost0.349 Kilogram
Objem1.281 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428919302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm