Danfoss logo
MBS 3150, Pressure transmitter, Block adapter with flange,

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3350, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

060G5687

Typ tlakového připojení: Příruba, Specifikační klíč: MBS 3350-2631-A0CD19-4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Cable length (EF000536)0
Certifikace ULYes
Connection (EF000443)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)96
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Electrical connection (EF003701)Plug
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)40.00
Flange compression class (EF020149)Other
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)50
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 3350-2631-A0CD19-4
Max. overpressure (EF022533)240.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-40.00
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchAdaptér 061B7609
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]240.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Readable (EF024476)FALSE
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčMBS 3350-2631-A0CD19-4
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Thread size (EF022694)Other
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 1179-2
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]40.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]580.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníPříruba
Typ výrobkuMBS 3350
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojkyPort Ø2.5
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA
Width (EF000008)56
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.216 Kilogram
Čistá hmotnost0.199 Kilogram
Objem0.269 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423269372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm