Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3350, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

060G5622

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3350-3031-A6GB04-2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní a vnější
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 3350-3031-A6GB04-2
Množství na formát balení14 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Přetlak max. [bar]600.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 11
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]212 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčMBS 3350-3031-A6GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]100.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]1450.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 3350
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.172 Kilogram
Čistá hmotnost0.157 Kilogram
Objem0.408 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423260867
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm