Danfoss logo
MBS Bayonet 14x1.5 Green

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3350, 0 bar - 552 bar, 0 psi - 8000 psi

060G3913

Elektrické připojení: Bajonet, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 14 x 1.5, Specifikační klíč: MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníBajonet
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-CP26-G3CD04-9
Max. tlak přetížení [Psi]21755 psi
Množství na formát balení20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníISO 15170
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuAbsolute
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchSpeciální vysoký tlak
Přesnost +/- FS [%]0.3 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Připomínky k elektrickým konektorůmA3-3.1-AU Ø31- zelená
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčMBS 3350-CP26-G3CD04-9
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]100 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]212 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 6149-2
Tlakové připojení HEX [mm]32.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]552.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8000.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuMBS 3350
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň vysokého upínání98.00
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky14 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.135 Kilogram
Čistá hmotnost0.127 Kilogram
Objem0.264 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423215737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm