Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Tlakový snímač s vysílačem, DST P40M, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

078G5042

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: DST P40M-3011-A1GB08-1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]250.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionSensor DST P40M-3011-A1GB08-1
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Přetlak max. [bar]200.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
Schvalovací normaE10,IACS 7
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčDST P40M-3011-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-15 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 1179-2
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]100.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]1450.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuDST P40M
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.166 Kilogram
Čistá hmotnost0.139 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162704226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm