Danfoss logo
Pressure transmitter DST P40x, No plug, M12 x 1,5

Tlakový snímač s vysílačem, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi

078G5033

Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Specifikační klíč: DST P40M-C211-A0FA20-1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Destrukční tlak [bar] [bar]20.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Material DescriptionSensor DST P40M-C211-A0FA20-1
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]15.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníCEDNV∙GLKRNKK
Schvalovací normaE10,IACS 7
SCIP dossier no.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product nameSensor DST P40I + M
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčDST P40M-C211-A0FA20-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-15 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 9974-2
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]11.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]159.50 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuDST P40M
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky12 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.088 Kilogram
Čistá hmotnost0.072 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162932711
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm