Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/4

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 9300, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

064G5256

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 9300-B416-A1GB04-1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
Chyba montáže při 180° ±FS(%)0.20 % RH
Destrukční tlak [bar] [bar]50.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Hystereze a opakování ±FS[%]0.10 % RH
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 9300-B416-A1GB04-1
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Odolnost P při 10-90% FS10000000
Omezení výkonu Nízký poměr [%]6.00 % RH
Omezení výkonu Vysoký poměr [%]93.00 % RH
Označení CEYes
Požadavek na monitoring chyb?Ano
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Pressure range [mbar] [max]150.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Přetlak max. [bar]0.8 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Příst. při ref. tepl. ±FS typ. [%]0.50 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Referenční teplota [°C]25 °C
Referenční teplota [°F]77 °F
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčMBS 9300-B416-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.00 % RH
TEB uvnitř HTR ± FS [%]3.00 % RH
TEB uvnitř LTR ± FS [%]2.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]105 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]25 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]221 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]77 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [psi] [Max]2.18 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 9300
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.175 Kilogram
Čistá hmotnost0.161 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428557474
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm