Tlakový snímač s vysílačem, MBS 9300, -40 mbar - 50 mbar, -0.58 psi - 0.73 psi
064G5255
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: MBS 9300-Q411-A6GB08-1
064G5255
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Certifikace UL | Yes |
| Chyba montáže při 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doporučený točivý moment - montáž [Nm] | 25 Nm |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hystereze a opakování ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 9300-Q411-A6GB08-1 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | A |
| Pressure range [mbar] [max] | 50.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -40.00 mbar |
| Přetlak max. [bar] | 3.5 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 11 |
| Příst. při ref. tepl. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Referenční teplota [°C] | 25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | MBS 9300-Q411-A6GB08-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 2.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 0.73 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -0.58 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBS 9300 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/2 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.203 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.191 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428551328 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |