Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, G1/2 DIN 3852-E

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 9300, 0 mbar - 120 mbar, 0 psi - 1.74 psi

064G5245

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: MBS 9300-A811-A1GB08-1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Certifikace ULYes
Chyba montáže při 180° ±FS(%)0.50 % RH
Destrukční tlak [bar] [bar]50.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doporučený točivý moment - montáž [Nm]25 Nm
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Hystereze a opakování ±FS[%]0.10 % RH
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor MBS 9300-A811-A1GB08-1
Množství na formát balení20 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Odolnost P při 10-90% FS10000000
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchA
Pressure range [mbar] [max]120.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Přetlak max. [bar]3.5 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Příst. při ref. tepl. ±FS typ. [%]1.00 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Referenční teplota [°C]25 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]100 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max]125 °C
Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min]-40 °C
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max]257 °F
Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Specifikační klíčMBS 9300-A811-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]2.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]80 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [psi] [Max]1.74 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuMBS 9300
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.204 Kilogram
Čistá hmotnost0.188 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428008402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm