Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tlakový snímač s vysílačem, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Specifikační klíč: MBS 1650-381C-C7FA20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin B
+ napájeníPin A
+ výstupPin C
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]4000.0 bar
Destrukční tlak [psig]58000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Množství na formát balení48 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přetlak max. [bar]2100.0 bar
Přetlak max. [psig]30000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčMBS 1650-381C-C7FA20
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaISO 9974-2
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]600.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8700.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuMBS 1650
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky12 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálVoltage
Výstupní signál [V] [max.]4.5000 V
Výstupní signál [V] [min.]0.5000 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.064 Kilogram
Čistá hmotnost0.06 Kilogram
Objem0.097 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk