Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3050, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
060G6426
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: MBS 3050-3631-A0GB04-2
060G6426
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 3050-3631-A0GB04-2 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 21756 psi |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nastavitelný nulový bod a rozsah | Ne |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 1500.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | MBS 3050-3631-A0GB04-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E) |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 400.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 5800.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Totožný výrobek | 060G4568 |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | MBS 3050 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 3.60 |
| Úroveň vysokého upínání | 22.40 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.147 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.132 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428912518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |