Tlakový snímač s vysílačem, MBS 3050, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
060G5965
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 12 x 1.5, Specifikační klíč: MBS 3050-1835-E3FA20-1
060G5965
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 3 |
| + napájení | Pin 1 |
| + výstup | Pin 2 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | M12 x 1 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor MBS 3050-1835-E3FA20-1 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 522 psi |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nastavitelný nulový bod a rozsah | Ne |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | IEC 61076-2-101 |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 36.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | MBS 3050-1835-E3FA20-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 15.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-EISO 9974-2 (Form E) |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 6.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 87.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | M |
| Typ výrobku | MBS 3050 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 0.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 11.50 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 12 x 1.5 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Voltage |
| Výstupní signál [V] [max.] | 10.0000 V |
| Výstupní signál [V] [min.] | 0.0000 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.133 Kilogram |
| Objem | 0.26 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423299041 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |