Tlakový snímač s vysílačem, NSK, 0 bar - 45 bar
061H5508
Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: NSK-BE045D-U576
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku, Převodníky tlaku
061H5508
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 3 |
| + napájení | Pin 1 |
| + výstup | Pin 2 |
| Certifikace UL | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kulatý Packard Metri-Pack |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP66 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100 |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 2.50 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 38.5 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický [V] [Min] | 0.500 V |
| Raciometrický[V] [Max] | 4.500 V |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 100 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP dossier product name | NSK Series |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | NSK-BE045D-U576 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 135 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 45.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Typ tlakového připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | NSK |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 1/4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.048 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.04 Kilogram |
| Objem | 0.232 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |