Tlakový snímač s vysílačem, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Elektrické připojení: Molex, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: XSK-AC07I-U188
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Převodníky tlaku, Převodníky tlaku, Převodníky tlaku
061H5079
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 3 |
| + napájení | Pin 1 |
| Certifikace UL | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Molex |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP66 |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | S depresorem Schrader |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 3.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 11.0 bar |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | XSK Series |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | XSK-AC07I-U188 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | VNĚJŠÍ |
| Tlakové připojení - norma | ASME B1.1 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 14.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 7.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -0.50 bar |
| Totožný výrobek | 061H5099 |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | XSK |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.056 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.055 Kilogram |
| Objem | 0.185 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |