Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, 0 bar - 34.48 bar, 0 psi - 500 psi
060G7783
Elektrické připojení: AMP Econoseal, řada J, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 1/2-20, Specifikační klíč: AKS 32R-6636-G1BD15-0
060G7783
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| + výstup | Pin 3 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | AMP Econoseal, řada J |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | Sensor AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 797 psi |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Integrováno |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický [V] [Min] | 0.500 V |
| Raciometrický[V] [Max] | 4.500 V |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Schvalovací norma | 6967179E227388E31024 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | AKS 32R-6636-G1BD15-0 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 176 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 266 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | ASME B1.1 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 34.48 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 500.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | AKS 32R |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 4.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 99.00 |
| velikost tlakové přípojky | 1/2-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.136 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.124 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5715255097778 |