Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G6547

Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní a vnější
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/4 Flare, 0-10bar
Max. tlak přetížení [Psi]479 psi
Množství na formát balení14 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchFlérový 1/4 palce s depresorem ventilu
Přesnost +/- FS [%]0.3 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]0.80 % RH
Přetlak max. [bar]33.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Schvalovací norma6967179E227388E31024
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčAKS 32R-2036-A1BF08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]104 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-22 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVNĚJŠÍ
Tlakové připojení - normaISO 8434-1
Tlakové připojení HEX [mm]17.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuAKS 32R
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň vysokého upínání98.00
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.15 Kilogram
Čistá hmotnost0.125 Kilogram
Objem0.393 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428963398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm