Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP Econoseal, 1/2-20 UNF

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, 0.41 bar - 5.1 bar, 6 psi - 74 psi

060G6494

Elektrické připojení: AMP Econoseal, řada J, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 1/2-20, Specifikační klíč: AKS 32R-M736-G1BD15-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAMP Econoseal, řada J
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 32R 1/2-20 UNF, 6-74 psi
Max. tlak přetížení [Psi]290 psi
Množství na formát balení20 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
PoznámkyNORMÁLNÍ ŠTÍTEK
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Připomínky k elektrickým konektorůmIntegrováno
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický [V] [Min]0.500 V
Raciometrický[V] [Max]4.500 V
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Vlastnosti
Hodnota
Schvalovací norma6967179E227388E31024
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčAKS 32R-M736-G1BD15-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-30 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]104 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-22 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaASME B1.1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]5.10 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.41 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]74.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]6.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuAKS 32R
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň vysokého upínání98.00
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky1/2-20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.137 Kilogram
Čistá hmotnost0.124 Kilogram
Objem0.261 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428939478
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm