Tlakový snímač s vysílačem, AKS 2050, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi
060G5751
Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 2050-P136-A0AB06-0
060G5751
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| + výstup | Pin 3 |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor AKS 2050 G3/8A, -1-99bar,CO2,DIN |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Nastavitelný nulový bod a rozsah | Ne |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 594.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schvalovací norma | E227388E31024 |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | AKS 2050-P136-A0AB06-0 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -30 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 104 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | EN 837 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 99.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 1435.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | AKS 2050 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 4.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 98.00 |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 3/8 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.152 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.135 Kilogram |
| Objem | 0.255 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423275762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |