Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, 3/8 Solder ODF

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G4508

Typ tlakového připojení: Pájení, ODF, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
+ výstupPin 3
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníAngular connector
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor AKS 32R 3/8 Solder, -1-34bar I/28
Množství na formát balení28 pc
Nastavitelný nulový bod a rozsahNe
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Norma pro elektrické připojeníEN 175301-803-A
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuSealed gauge
Označení CEYes
Přesnost +/- FS [%]0.3 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]0.80 % RH
Přetlak max. [bar]55.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Vlastnosti
Hodnota
Schvalovací norma6967179E227388E31024
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčAKS 32R-DG36-A0EB08-0
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]176 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]85 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaŽádné
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]34.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]-1.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]493.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]-14.50 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek060G3552
Typ tlakového připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuAKS 32R
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání4.00
Úroveň vysokého upínání98.00
V rozsahu platnosti WEEEYes
velikost tlakové přípojky3/8
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.128 Kilogram
Čistá hmotnost0.116 Kilogram
Objem0.246 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423259144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm