Tlakový snímač s vysílačem, MBS 9200, -70 mbar - 70 mbar, -1.02 psi - 1.02 psi
064G5273
Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: M, velikost tlakové přípojky: 14 x 1.5, Specifikační klíč: MBS 9200-A316-A3FA09-1
064G5273
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Černá |
| + napájení | Červená |
| + výstup | Hnědá |
| Certifikace UL | Yes |
| Chyba montáže při 180° ±FS(%) | 0.50 % RH |
| Délka kabelu [m] | 2.000 m |
| Délka kabelu [palce] | 79.00 in |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 50.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Kabel |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Hystereze a opakování ±FS[%] | 0.10 % RH |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | Sensor MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Množství na formát balení | 8 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Odolnost P při 10-90% FS | 10000000 |
| Označení CE | Yes |
| Pressure range [mbar] [max] | 70.00 mbar |
| Pressure range [mbar] [min] | -70.00 mbar |
| Přetlak max. [bar] | 3.5 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 vodiče |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Stíněný kabel |
| Příst. při ref. tepl. ±FS typ. [%] | 1.00 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Referenční teplota [°C] | 25 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 85 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 185 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| SCIP dossier product name | AKS/MBS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Skladování - teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Specifikační klíč | MBS 9200-A316-A3FA09-1 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 2.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 80 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -4 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | DIN 3852-E |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 1.02 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -1.02 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | M |
| Typ výrobku | MBS 9200 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| velikost tlakové přípojky | 14 x 1.5 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.274 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.245 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162898581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |