Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

Tlakový snímač s vysílačem, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi

084G2137

Elektrické připojení: Svorkovnice, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: EMP 2-E711-F6CD24-2

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýN
+ napájeníP
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]4 ms
Elektrické připojeníSvorkovnice
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Jiskrově bezpečnýNe
Material DescriptionTRYKTRANSMITTER
Max. tlak přetížení [kp/cm2]18.0 kg/cm²
Množství na formát balení8 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.30 % RH
Oddělovací membránaNe
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchEXT. G1/4 INT
Přesnost +/- FS [%]0.5 % RH
Přesnost Max. +/- FS [%]1.00 % RH
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 13.5
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
SCIP dossier no.6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product nameEMP
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčEMP 2-E711-F6CD24-2
Vlastnosti
Hodnota
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]70 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]0 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]158 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]32 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]70 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]158 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]14 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní/vnější
Tlakové připojení - normaEN 228-1
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]5.88 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [kp/cm2] [Max]6.0 kg/cm²
Tlakový rozsah [kp/cm2] [Min]0.0 kg/cm²
Tlakový rozsah [psi] [Max]85.34 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůNo
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuEMP 2
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání3.60
Úroveň vysokého upínání22.40
velikost tlakové přípojky1/2
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(c)-I
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.062 Kilogram
Čistá hmotnost0.98 Kilogram
Objem2.455 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423014484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm