Tlakový snímač s vysílačem, EMP 2, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
084G2120
Elektrické připojení: Svorkovnice, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Specifikační klíč: EMP 2-D631-F6CD24-2
084G2120
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | N |
| + napájení | P |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 4 ms |
| Elektrické připojení | Svorkovnice |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Jiskrově bezpečný | Ne |
| Material Description | EMP2 TRYKTRANSM |
| Množství na formát balení | 8 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Nelinearita BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
| Oddělovací membrána | Ne |
| Odkaz na jednotku tlaku | Sealed gauge |
| Označení CE | Yes |
| Poznámky o tlakových přípojkách | EXT. G1/4 INT |
| Přesnost +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Přesnost Max. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 20.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 13.5 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Schválení | ABSBVCCSCEDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| SCIP dossier no. | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| SCIP dossier product name | EMP |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Specifikační klíč | EMP 2-D631-F6CD24-2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 70 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | 0 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 158 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | 32 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 158 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní/vnější |
| Tlakové připojení - norma | EN 228-1 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 9.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | -1.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 130.50 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | -14.50 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Typ tlakového připojení | G |
| Typ výrobku | EMP 2 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 3.60 |
| Úroveň vysokého upínání | 22.40 |
| velikost tlakové přípojky | 1/2 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(c)-I |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.077 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.98 Kilogram |
| Objem | 2.54 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423010936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |