Tlakový snímač s vysílačem, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1014
Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
078G1014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| Čas rozběhu[ms] | 40 ms |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 2500.0 bar |
| Destrukční tlak [psig] | 36250 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 1 ms |
| Elektrické připojení | Deutsch |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09 |
| Množství na formát balení | 45 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | DT04 |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Přesnost TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| Přesnost TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| Přesnost TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| Přetlak max. [bar] | 500.0 bar |
| Přetlak max. [psig] | 7250 psig |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Připomínky k elektrickým konektorům | PBT |
| Product line | Sensing Solutions |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Čidla |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 185 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -104 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | SAE 4 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 250.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 3625.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | DST P92S |
| Uložení baterií | No |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.058 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.052 Kilogram |
| Objem | 0.125 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |