Danfoss logo
DST P92C Can open sensor_Deutsch

Tlakový snímač s vysílačem, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1010

Elektrické připojení: Deutsch, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 2
+ napájeníPin 1
Čas rozběhu[ms]40 ms
Destrukční tlak [bar] [bar]2500.0 bar
Destrukční tlak [psig]36250 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníDeutsch
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-99
Množství na formát balení45 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Přesnost TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Přesnost TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Přesnost TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Přetlak max. [bar]500.0 bar
Přetlak max. [psig]7250 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Připomínky k elektrickým konektorůmPBT
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P92S-0250-BAR-R-11-10-99
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-104 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaSAE 4
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]250.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3625.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuDST P92S
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky7/16-20
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.06 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Objem0.109 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424048259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm