Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Tlakový snímač s vysílačem, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G1005

Elektrické připojení: M12 x 1, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/4, Specifikační klíč: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 3
+ napájeníPin 1
Čas rozběhu[ms]40 ms
Destrukční tlak [bar] [bar]4000.0 bar
Destrukční tlak [psig]58000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]1 ms
Elektrické připojeníM12 x 1
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST P92S-0400-bar-R-11-01-01
Množství na formát balení45 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Poznámky o tlakových přípojkáchTĚSNĚNÍ VITON
Přesnost TEB [-25 - 80°C] ±FS1.5 % RH
Přesnost TEB [-40 - 80°C] ±FS2.5 % RH
Přesnost TEB [0 - 80°C] ±FS1.0 % RH
Přetlak max. [bar]800.0 bar
Přetlak max. [psig]11600 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení5 pinů
Připomínky k elektrickým konektorůmPBT
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčP92S-0400-BAR-R-11-01-01
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]185 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-104 °F
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]400.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]5800.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuDST P92S
Uložení bateriíNo
velikost tlakové přípojky1/4
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálCurrent
Výstupní signál [mA] [Max]20 mA
Výstupní signál [mA] [Min]4 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.058 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Objem0.109 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428977326
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm