Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 206.84 bar, 0 psi - 3000 psi

090G7107

Elektrické připojení: Deutsch DT04, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20-2A, Specifikační klíč: DST P650-761T-C7BD083

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin B
+ napájeníPin A
+ výstupPin C
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [psig]30000 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníDeutsch DT04
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kompatibilní s RoHSYes - RoHS ok
Material DescriptionSensor DST P650-761T-C7BD083 I/50
Množství na formát balení50 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialSn
Přetlak max. [psig]9000 psig
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Specifikační klíčDST P650-761T-C7BD083
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaSAE J1926/2
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]206.84 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]3000.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek090G6107
Typ tlakového připojeníUNF
Typ výrobkuDST P650
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání0.20
Úroveň vysokého upínání10.00
V rozsahu platnosti WEEENo
velikost tlakové přípojky7/16-20-2A
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálVoltage
Výstupní signál [V] [max.]6.2500 V
Výstupní signál [V] [min.]0.2500 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.06 Kilogram
Čistá hmotnost0.054 Kilogram
Objem0.09 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162525425
Proposition 65No significant risk