Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, G 1/4 A

Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi

090G7042

Elektrické připojení: Deutsch DT04, Typ tlakového připojení: G, Specifikační klíč: DST P650-3816-C3GB041

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin 1
+ napájeníPin 2
+ výstupPin 4
Certifikace ULYes
Destrukční tlak [bar] [bar]2500.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníDeutsch DT04
Elektrické zásuvky/zástrčkyVnitřní
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Kompatibilní s RoHSYes - RoHS ok
Material DescriptionSensor DST P650-3816-C3GB041 I/50
Množství na formát balení50 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojeníDT04
Odkaz na jednotku tlakuGauge (relative)
Označení CEYes
Pin surface materialAu
Přetlak max. [bar]1800.0 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení4 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]257 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P650-3816-C3GB041
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]125 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-40 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max]257 °F
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min]-40 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.]125 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]257 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-40 °F
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaDIN 3852-E
Tlakové připojení HEX [mm]22.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]600.00 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]8702.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Tlumič rázůYes
Totožný výrobek090G6042
Typ tlakového připojeníG
Typ výrobkuDST P650
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání6.00
Úroveň vysokého upínání94.00
V rozsahu platnosti WEEENo
velikost tlakové přípojky1/4-A
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.069 Kilogram
Čistá hmotnost0.055 Kilogram
Objem0.097 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424616373
Proposition 65No significant risk