Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin B |
| + napájení | Pin A |
| + výstup | Pin C |
| Certifikace UL | Yes |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 2500.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 2 ms |
| Elektrické připojení | Round Packard Metri-Pack |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Male |
| Formát balení | Multi pack |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Název produktu | Pressure transmitter |
| Norma pro elektrické připojení | 150.2 SERIES |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Pin surface material | Sn |
| Přetlak max. [bar] | 1500.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 pin |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Sensors |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | DST P650-3716-C2BD083 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Male |
| Tlakové připojení - norma | SAE J1926-2 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 500.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 7251.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | DST P650 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 6.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 94.00 |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| velikost tlakové přípojky | 7/16-20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 57 Gram |
| Čistá hmotnost | 51 Gram |
| Objem | 0.098 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |