Tlakový snímač s vysílačem, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G6092
Elektrické připojení: Deutsch DT04, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 9/16-18, Specifikační klíč: DST P650-3813-C3BD113
090G6092
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 1 |
| + napájení | Pin 2 |
| + výstup | Pin 4 |
| Certifikace UL | Yes |
| Destrukční tlak [bar] [bar] | 2500.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 2 ms |
| Elektrické připojení | Deutsch DT04 |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kompatibilní s RoHS | Yes - RoHS ok |
| Material Description | Sensor DST P650-3813-C3BD113 |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | DT04 |
| Odkaz na jednotku tlaku | Gauge (relative) |
| Označení CE | Yes |
| Pin surface material | Au |
| Přetlak max. [bar] | 1500.0 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Specifikační klíč | DST P650-3813-C3BD113 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 125 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -40 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 125 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 257 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | SAE J1926/2 |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 22.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 600.00 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.00 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 8702.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Tlumič rázů | Yes |
| Totožný výrobek | 090G7092 |
| Typ tlakového připojení | UNF |
| Typ výrobku | DST P650 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 0.10 |
| Úroveň vysokého upínání | 5.60 |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| velikost tlakové přípojky | 9/16-18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Voltage |
| Výstupní signál [V] [max.] | 5.0000 V |
| Výstupní signál [V] [min.] | 1.0000 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.065 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.059 Kilogram |
| Objem | 0.096 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162595015 |
| Proposition 65 | No significant risk |