Tlakový snímač s vysílačem, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Typ tlakového připojení: M, Specifikační klíč: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| - společný | Pin 2 |
| + napájení | Pin 1 |
| + výstup | Pin 3 |
| Barva elektrického konektoru | Black |
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doba odezvy, max. [ms] | 2 ms |
| Elektrické připojení | AMPSEAL 16 |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP69K |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Materiál pouzdra | 304L |
| Materiál smáčených částí | 304L/316L |
| Max. tlak přetížení [Psi] | 520 psi |
| Množství na formát balení | 60 pc |
| Název produktu | Tlakový snímač s vysílačem |
| Norma pro elektrické připojení | Žádné |
| Odkaz na jednotku tlaku | Absolute |
| Označení CE | Yes |
| Přetlak max. [bar] | 35.9 bar |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 3 piny |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Raciometrický k vstupu[%] [Max] | 90.0 % RH |
| Raciometrický k vstupu[%] [Min] | 10.0 % RH |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikační klíč | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB uvnitř CTR ± FS [%] | 3.00 % RH |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] | 130 °C |
| Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] | -20 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 135 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
| Tlak na čepovém/matkovém připojení | Vnitřní |
| Tlakové připojení - norma | Žádné |
| Tlakové připojení HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 9.98 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 1.01 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 144.70 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 14.70 psi |
| Tlumič rázů | No |
| Totožný výrobek | 075G1073 |
| Typ tlakového připojení | M |
| Typ výrobku | DST P100 |
| Uložení baterií | No |
| Úroveň nízkého upínání | 6.00 |
| Úroveň poruchového signálu | 95.00 |
| Úroveň vysokého upínání | 92.00 |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| velikost tlakové přípojky | 10 x 1.5 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.064 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.051 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |