Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, Round packard, M 10x1,5

Tlakový snímač s vysílačem, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi

075G1005

Elektrické připojení: Kulatý Packard Metri-Pack, Typ tlakového připojení: M, Specifikační klíč: DST P100-S126-C2CD37-3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
- společnýPin A
+ napájeníPin B
+ výstupPin C
Barva elektrického konektoruBlack
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doba odezvy, max. [ms]2 ms
Elektrické připojeníKulatý Packard Metri-Pack
EPD k dispoziciYes
Formát baleníPrůmyslové balení
Hodnoceníkrytí IPIP69K
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(14,7-144,7psi Abs)
Materiál pouzdra304L
Materiál smáčených částí304L/316L
Max. tlak přetížení [Psi]575 psi
Množství na formát balení60 pc
Název produktuTlakový snímač s vysílačem
Norma pro elektrické připojení150.2 SERIES
Odkaz na jednotku tlakuAbsolute
Označení CEYes
Přetlak max. [bar]39.6 bar
Připojovací rozměr elektrického připojení3 piny
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Raciometrický k vstupu[%] [Max]90.0 % RH
Raciometrický k vstupu[%] [Min]10.0 % RH
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]125 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
SchváleníC UL US UL RecognizedCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Specifikační klíčDST P100-S126-C2CD37-3
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB uvnitř CTR ± FS [%]3.00 % RH
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max]130 °C
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min]-20 °C
Teplotní rozsah média [°C] [max.]135 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-40 °C
Tlak na čepovém/matkovém připojeníVnitřní
Tlakové připojení - normaŽádné
Tlakové připojení HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.]9.98 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.]1.01 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]144.70 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]14.70 psi
Tlumič rázůNo
Totožný výrobek075G1005
Typ tlakového připojeníM
Typ výrobkuDST P100
Uložení bateriíNo
Úroveň nízkého upínání6.00
Úroveň poruchového signálu95.00
Úroveň vysokého upínání92.00
V rozsahu platnosti WEEENo
velikost tlakové přípojky10 x 1.5
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.065 Kilogram
Čistá hmotnost0.052 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428516327
Proposition 65No significant risk