Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Monitorovací jednotka, PR-SC4K Direct

300B4311

Oblast aplikace: Monitor, alarm, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]6 pc
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceTeplota
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuMonitorovací jednotka
Oblast aplikaceMonitor, Alarm
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaTelemetrické zařízení
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]10.0 W
Totožný výrobek300B4302
Typ výrobkuPR-SC4K Direct
Uložení bateriíNo
Vlastnosti produktuSpráva alarmů
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.872 Kilogram
Čistá hmotnost0.685 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595