Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Monitorovací jednotka, PR-SC4 Modbus

300B4310

Oblast aplikace: Monitor, alarm, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkceTeplota
Material DescriptionDEL Monitoring unit, PR-SC4 Modbus
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuMonitorovací jednotka
Oblast aplikaceMonitor, Alarm
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaTelemetrické zařízení
SchváleníCE
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]10.0 W
Totožný výrobek300B4301
Typ komunikaceModbus RS485 RTU
Typ výrobkuPR-SC4 Modbus
Vlastnosti produktuSpráva alarmůKomunikace na sběrnici
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.785 Kilogram
Čistá hmotnost0.69 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588