Flat Station G 2.0
267B0100
Flat Station G 2.0
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
267B0100
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | Flat Station G 2.0 |
| Popis | Flat Station G 2.0 |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Měřicí jednotka |
| Typ výrobku | Flat Station G 2.0 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 20 |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 17.634 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 16 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 79.46 Liter |
| EAN/UPC | 5702424636609 |