Ručně ovládaný regulační ventil, REG 10
2415+562
Výstup - rozměr připojení [mm]: 10, Vstup - rozměr připojení [mm]: 10, Typ vstupního připojení: Pájení, Typ výstupního připojení: Pájení, Kv - hodnota [m³/h]: 0.17, Max. provozní tlak [bar]: 40
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
2415+562
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barevný nátěr | Zelená |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Číslo kuželky | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Kv - hodnota [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Material Description | REG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40 |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Ručně ovládaný regulační ventil |
| Popis produktu | Ruční regulační ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Uzavírací a regulační ventily |
| Průtočná plocha [mm2] | 3.0 mm² |
| Schválení | LLC CDC EURO-TYSK |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 12 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ vstupního připojení | Pájení |
| Typ výrobku | REG 10 |
| Typ výstupního připojení | Pájení |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 3/8 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 10.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 3/8 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 10.0 mm |
| Zařízení | Krytka |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.518 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.5 Kilogram |
| Objem | 0.943 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428173124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |