Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0152

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Deformační pevnost [N]600 N
Délka rohože [m]18.00 m
Délka studenéhokonce [m]2.3 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izolace vodičeFEP
Material DescriptionVeria QM 100 900W 230V 9m², 2C GLO
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]9.00 m²
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]120 N
PopisVeria QM 100 900W 230V 9m², 2C GLO
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Provozní teplota [°C] [max.]120 °C
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Šířka rohože [m]0.5 m
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů2
Tepelný výkon [W]900 W
Tloušťka [mm]3.50 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ studeného konceDTWB
Typ výrobkuVeria QM 100
Velikost studenéhokonce [mm²]1.0 mm²
Vnější plášťPVDF
Vnější plášť barvaŽlutá
Záruka [Year]12

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.53 Kilogram
Čistá hmotnost4.485 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem28.556 Liter
EAN/UPC5703466206775