189B0136
189B0136
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | Floor heating |
| Deformační pevnost [N] | 600 N |
| Délka rohože [m] | 5.00 m |
| Délka studenéhokonce [m] | 2.3 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izolace vodiče | FEP |
| Material Description | Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Oblast pokrytí [m²] | 2.50 m² |
| Označení CE | Yes |
| Pevnost v tahu [N] | 120 N |
| Popis | Veria QM 100 250W 230V 2,5m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Topné rohože |
| Provozní teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Šířka rohože [m] | 0.5 m |
| Studený konec | Ano |
| Studený konec, množství | 1 |
| Studený konec, počet vodičů | 2 |
| Tepelný výkon [W] | 250 W |
| Tloušťka [mm] | 3.50 mm |
| Třída krytí prvku | IPX7 |
| Typ studeného konce | DTWB |
| Typ výrobku | Veria QM 100 |
| Velikost studenéhokonce [mm²] | 1.0 mm² |
| Vnější plášť | PVDF |
| Vnější plášť barva | Žlutá |
| Záruka [Year] | 12 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.66 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.643 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206690 |