Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500

188X7864

Length [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka [mm]2500.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET FOR S130 IS PN16 FEA L2500 D
ModelS130-IS16-2500
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuAccessory
PřipojeníDN200
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Typ výrobkuPU Insulation jacket

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Čistá hmotnost89 Kilogram